Select your region & language

슬림형・대용량이면서 낮은ESR 4.5mΩ을 실현한 전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터 상품화

  • Capacitor

2024-05-29

주요 특장점
  • 슬림형・대용량이면서 낮은 ESR 4.5mΩ을 실현
  • 낮은 ESR 제품으로 출력 노이즈 감소 효과가 큼
  • 대전류를 필요로 하는 데이터센터나 가속 프로세서(accelerator) 등의 CPU, GPU, FPGA에 안정적으로 전원을 공급
  • 주요 사용 용도: 서버, 가속 프로세서(accelerator), 노트북
  • 회원제 포털 사이트 my Murata에서 무상 샘플 요청 가능

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 D Case 사이즈(7.3x4.3mm)로 기존 제품※1 과 동일한 슬림형(2.0mm Max)·대용량(470μF) 특성을 유지하면서, 낮은ESR(4.5mΩ)를 실현한 평활용 전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터 ‘ECASD40E477M4R5KA0’(이하, 본 제품)을 개발했다. 이미 양산을 시작했으며 샘플의 제공도 가능하다.

  • ※1ECASD40E477M006KA0 (470uF/2.5V/6mΩ)

최근 데이터센터에서 사용되는 서버나 가속 프로세서(accelerator) 등을 포함한 IT 기기의 대전류화가 진행되고 있다. 이러한 기기의 안정적인 동작을 위해서 해결되어야 하는 두 가지 과제가 IC 전압 변동과 IC 발열이기 때문에, 전압 변동 억제용 커패시터의 대용량화와 고성능의 대형 히트 싱크(냉각 유닛)를 IC에 탑재하는 것이 모두 필요하다. 이에 당사는 상기 과제에 대해 낮은 높이와 대용량을 가진 기존 제품을 제안해왔으나 최근, 대전류화에 따른 노이즈 증폭에 대응하기 위해서 한층 더 낮은 ESR을 가진 제품에 대한 요구가 높아지고 있다. 따라서 기존 제품의 높이와 대용량을 유지하면서 ESR 값을 25% 개선한 본 제품을 개발했다. 본 제품은 전자 부품의 실장 면적과 비용을 억제함과 동시에 기기의 전원 공급 안정화에 기여할 수 있다.

사양

제품명 ECASD40E477M4R5KA0
사이즈(L×W×T) 7.3×4.3×1.9mm (T2.0mmMax)
정격 전압 2.5Vdc
정전 용량 470μF±20%
ESR 4.5mΩ

제품 사이트

전도성 고분자 알루미늄 전해 커패시터 ECAS 시리즈의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

관련 사이트

  • ECAS 시리즈의 카탈로그는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
  • 영상 자료 “대공개! ECAS 시리즈 단면도 보여드릴게요~구조로 이해하는 대용량·저ESR의 비밀~”은여기에서 확인하시기 바랍니다
  • 무상 샘플 요청은 여기로 부탁드립니다. (my Murata 계정 등록 및 my Murata 내 ‘Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors Stie’ 사이트의 멤버십 필요)

문의

ECAS 시리즈 관련 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.