Select your region & language

업계 최고의 전력 밀도를 실현한 48V 스텝다운 DC-DC Charge Pump Module 출시

  • Power Products

2022-08-09

주식회사 무라타 제작소(이하, 「당사」)는 업계 최고 전력밀도(5.4kW/inch3)를 실현한 48V입력 대응 4분할 스텝 다운 DC-DC Charge pump module 「Ultra CP™ 시리즈(MYC0409)」(이하, 「본 제품」)를 개발해 출시하였습니다.
기존48V에서 중간 버스(통상 12V)로의 스텝 다운에는 업계 표준품인 절연 Brick 컨버터가 사용되어 왔지만, 본 제품은 당사의 독자적인 무손실 스위칭 캐패시터 아키텍쳐※1에 의해 최대 72W의 전력을 약 97%의 피크 효율로 공급하고 있습니다. 또한 인터리브 방식※2를 사용함으로써 매우 낮은 입력 및 출력 리플 성능을 제공하고 있습니다.
이를 통해 시스템 설계자는 본 제품을 부하 근방에 분산시키는 것으로 프린트 기판의 동손 저감, 병렬 접속으로 집중형 48V버스 시스템의 구축이 가능해져 메인 보드 설계의 최적화에 공헌합니다. 또한, 본 제품의 높이 2.0mm 로 매우 컴팩트한 패키지로 슬림형 애플리케이션이나 메인보드 후면에 사용하는데 최적인 제품입니다.
특히, 고전력 밀도에 대한 요구가 날로 증가하고 있는 HPC※3나 액셀러레이터 카드, 네트워크 라우터, 광전송기기 내의 48V 입력에서 스텝다운 전압변환에 대하여 혁신적인 고전력과 고효율 솔루션을 제공합니다.

  • ※1콘덴서와 반도체 스위치로 구성된 전압 변환 회로
  • ※2병렬로 배치된 동일회로망을 중복되지 않고 순서대로 동작시키는 회로방식
  • ※3High Performance Computing 약어로 단위시간당 계산량이 많아 서버 등에서 사용되는 장치

Murata의 Power Module 사업부의 Low power Products 상품부 부장인 미카미 슈지는 “최근의 5G와 IoT 시장의 급성장으로 데이터 센터 및 네트워크 기기에 대한 전력 밀도의 한계가 오고 있습니다. 이러한 이유로 차세대 시스템에서는 Bus bar 및 프린트 기판의 동손 저감을 목적으로 현재의 12V버스 시스템으로부터 48V버스 시스템에의 변경이 시작되고 있습니다. 작년 당사는 업계 최초의 48V입력 대응 Discreate IC솔루션인 FlexiCP™시리즈(PE25204)를 시장으로 선행 출시하였습니다. 본 제품은 초소형화 요구에 대응하기 위해 Charge Pump IC와 수동 소자를 당사의 독자적인 수지 패키지 기술을 사용하여 집적화한 모듈 솔루션인 Ultra CP™ 시리즈의 첫 번째 제품입니다.” 라고 말했습니다.

제품 특징

  • 최대72W전력을 피크효율 97%로 공급
  • 실질적으로 무손실인 스위칭 캐패시터 구조
  • 인터리브 방식을 적용한 낮은 입출력과 노이즈 특성 구현
  • 공간 절약을 위해 고효율 48V컨버터를 실현해 높이 2.0mm의 스페이스 사용 가능
  • 배터리 충전회로 및 산업용 전원으로 사용되는 24V~36V입력의 애플리케이션도 사용 가능

주요 특성

입력 전압 범위 20V~60V
출력 전압 범위 5V~15V(입력 전압÷4)
부하 전류 디바이스 1대당 6A、72W까지 대응
동작 온도 −40~105°C
보호 회로 저전압 오동작 방지, 과전류 보호, 과열 보호 회로
기타 병렬 가능

Packaging

11.5×9.5×2.0mm의 Land-Grid-Array 패키지(LGA).

Sample

샘플 제공이 가능합니다.
평가 키트와 양산 주문에 대해서는 각 지역의 영업담당자에게 문의해주십시오.

제품 사이트

제품에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인해주세요.

관련 사이트

당사 Charge pump 기술에 대한 상세 내용과 48V 버스 시스템으로의 이행의 과제와 그 해결책에 대한 웨비나를 소개해드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.