주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 고성능 드론 및 로봇용 6축 관성 센서 'SCH16T-K10'(이하, 본 제품)을 개발했다. 본 제품은 현재 양산 중이다.
드론의 비행 컨트롤러 및 고성능을 요하는 로보틱스 분야에서는 1,000dps※1을 초과하는 자이로 측정 범위와 동시에 동작 환경 내에서 출력포화 없는 정확한 센싱이 필요하다.
이에, 당사는 2024년 1월에 발표한 SCH16T-K01을 기반으로, 독자적인 3D-MEMS 공정을 사용하여, 견고성과 안정성을 확보하면서 ±2,000dps의 자이로 측정 범위를 실현한 본 제품을 개발했다.
또한 가속도 측정 범위를 ±16g도 구현하여 드론이나 로보틱스 분야에서 요구되는 가혹한 동작 환경에서도 출력이 포화되지 않고 사용 가능하다.
본 제품의 탑재될 것으로 예상되는 드론 및 로보틱스의 주요 활용 산업 및 분야
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.