Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 1W
Vin(V) 4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) -1.1% ~ 1.1%
ロードレギュレーション (%) 5.3%
絶縁耐圧 (V) 1000V
効率 (%) 87%
サイズ (mm)W 19.5mm
サイズ (mm)L 9.8mm
サイズ (mm)T 6.8mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 2
Iout (A)Max 0.042A
パッケージ DIP
製品シリーズ MEA
製品シリーズ特徴 1kVDC Isolated 1W Dual Output DC-DC Converters
レギュレーション Unregulated
安全規格 UL60950
Iout2 (A)Max -0.042A
Vout2 (V) -12V
Vout2 (V)typ -12V
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

±12V ±42mA, Isolated 1W Dual Output 1kVDC, DC-DC converter, 4.5-5.5V Input

このページをPDFダウンロード