Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

ゲートドライバ電源供給

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 2W
絶縁耐圧 (V) 5200V
Isolation capacitance(pF) 3pF
Vin(V) 4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 20V
Vout (V)typ 20V
ラインレギュレーション (%) -1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%) 8%
効率 (%) 78.5%
サイズ (mm)W 19.5mm
サイズ (mm)L 9.8mm
サイズ (mm)T 12.5mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 95℃
出力数 (#) 2
Iout (A)Max 0.08A
パッケージ SIP
製品シリーズ MGJ2
製品シリーズ特徴 5.2kVDC Isolated 2W Gate Drive DC-DC Converters
安全規格 UL60950, ANSI/AAMI ES60601-1
Vout2 (V) -5V
Vout2 (V)typ -5V
Iout2 (A)Max 0.04A
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

20V/-5V, 80mA/40mA,
Isolated 2W Dual Output 5.2kVDC, DC-DC Converter,
4.5-5.5V Input.

このページをPDFダウンロード