请输入产品型号或部分型号。
村田也提供将多个无源器件集成到单个封装中,以进一步加大系统的集成度。这包括从电容器阵列到嵌入不同类型的电容器、电阻器或连接的复杂集成无源解决方案 (IPD)。得益于这种可堆叠的IPD,您可以在设计中获得更多空间,避免安装多个分立元件,并通过缩短无源滤波器的去耦电容器和有源器件等元件之间的距离来加强可靠性和性能。
IPD主要服务于医疗、汽车或高可靠性等要求苛刻的市场。
具有堆叠式IPD的完整集成医疗系统
通过减少元件数量和PCB尺寸,IPD可实现更强健的系统集成。
村田将通过我们的IPD开发流程帮助您优化设计、节省时间、空间、性能和可靠性:
我们的IPD演示器是您便利地测试和测量我们的技术的理想方式。
如果您需要关于IPD的更多信息,请联系我们。
发送您的咨询