硅电容器Application for Medical

村田在植入式医疗系统方面拥有悠久的成功经验,多年来主要提供定制集成无源器件(IPD)。我们为该领域的主要参与者设计特定的IPD,使其能够将IPD与有源元件堆叠到一起。例如,在心脏起搏器或神经刺激器中,为了进一步整合系统,可以采用这种方式改善电流消耗和可靠性。

我们的客户主要提供神经刺激器、人工视网膜、人工耳蜗或心脏起搏器等植入式医疗系统。其他客户也因我们的组件在医疗监测等仪器设备,或导管等其他设备中的性能而获益。

Application for Medical图片

采用堆叠式IPD的完全整合型医疗系统

Custom products for Medical

Custom Silicon Capacitors

村田的硅电容可以根据客户在静电容量、厚度等尺寸、表面处理和封装等方面的具体需求进行调整。我们将为您的设计提供理想方案,确保其性能和整合度。

Custom Silicon Capacitors图片

Custom Integrated Passive Devices (IPD)

村田可实现多个无源器件在单一封装中的集成,进一步提高系统的整合度。其中包括从电容器阵列到嵌入不同类型的电容器、电阻器或连接元件的复杂集成无源器件(IPD)解决方案。这种堆叠式IPD可减少无源滤波器的去耦电容和有源器件等元件之间的距离,从而节省设计空间,避免安装多个单独元件,并提高可靠性和性能。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IPD图片1

用两个与有源芯片堆叠、凸点加工和模压在一起的IPD取代单独的无源元件的示例。当然,堆叠式IPD在大大节省空间和体积,以实现系统整体的高度整合方面也显现了优势。对于植入式医疗设备而言,这种小型化还可以进一步节省电池空间。其另一个优点则是性能的提高。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IPD图片2

在上述示例中,无源元件被3个IPD所取代,这些IPD以倒置方式被焊接到有源元件附近的主PCB上。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IPD图片3

在第三种情况下,无源元件被3个嵌入主PCB上的IPD所取代,减少了与有源芯片连接元件的距离。这将有助于进一步整合系统并提高其性能。

Standard products for Medical

Medical Grade Silicon Capacitor (MGSC)

MGSC系列针对植入式设备(例如心脏起搏器和除颤器)等高可靠性的医疗应用。MGSC在可靠性方面进行了优化,以避免燃烧试验,并确保初始故障率大大低于其他陶瓷类型的电容器。
极低的泄漏电流可提高基于电池的应用的性能,并延长使用寿命。

主要特点
  • 高可靠性。
  • 超薄型(100µm)。
  • 对电压、温度和老化的高度稳定性。
  • 芯片间的堆叠。
  • 表面处理和装配:适合于打线装配的铝垫。嵌入技术的铜表面处理选项。

还可以根据需要在医疗系统中使用其他标准硅电容。请参阅我们的目录,了解更多有关可提供的硅电容及其附加价值的信息。

Embedded Silicon Capacitor

村田的硅电容为低于100µm的超薄型,并且经过了铜板加工,因此可以嵌入印刷电路板(PCB)和层压板中。嵌入式硅电容可以在节省电路板的空间(对于植入式医疗设备来说尤其必要)的同时大大减少电流回路(对于处理器供电滤波来说是必要的)。EMSC系列等部分标准硅电容可以被嵌入,部分定制产品也可以被特别设计成嵌入式。

嵌入式硅电容的切面图

放大图像