1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器NFZ5BBW4R5LN10#

NFZ5BBW4R5LN10#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ5BBW4R5LN10K NFZ5BBW4R5LN10L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 5.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 5.0mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 2.0mm
厚度公差 ±0.2mm
工作温度范围 -40℃ to 105℃
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.22g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 3.4A
额定电流(at 105℃) 1.8A
直流电阻(max) 0.018Ω
直流电阻 0.015Ω±20%
阻抗(at 1MHz) 4.5Ω
阻抗(at 1MHz)公差 ±30%
尺寸代码(单位为mm) 5050

Murata Icon X 特点

1.The NFZ series is an impedance component designed
  for the radiation noise ranges from 30 to 150MHz.
  With high impedance generated, this product can
  suppress noise element connecting to noise conduction
  route in series.
  Moreover, with wide line up corresponding to various
  frequency range, optimum product can be selected
  according to the model or set.

2. The nickel barrier structure of the external electrodes
   provides excellent solder heat resistance.

3. NFZ series low DC Resistance.Large Current.
   The Rated Current is the maximum 4A.

4. Corresponds to 125 ℃ maximum use temperature.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 3000
L 180mm压纹带 500

下载本页的PDF