Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

最大电压 32V
温度传感 75℃
检测温度允许差 ±5℃
温度传感测量条件 at 4.7k ohm
温度传感(2) 90℃
检测温度(2)允许差 ±7℃
温度传感(2)测量条件 at 47k ohm
电阻值(25℃) 470Ω
电阻值(25℃)允许差 ±50%
工作温度范围 -20℃ to 100℃
尺寸代码(单位为mm) 1.6x0.8mm
形状 SMD
质量 0.004g
MSL 1

Murata Icon X 特点

1. SMD type is helpful for miniaturizing circuits because of its small size and light weight.
2. Excellent thermal response due to small size
3. Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and impact resistance.
4. Contactless operation provides noiseless operation.
5. Lead is not contained in the terminations.
6. UL/cULcertified product. (UL1434, File No. E137188)

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
RB 180mm纸带 4000