Murata Icon X 智能仪表框图

在各种智能仪表(电力、煤气、热量、自来水)中配置的显示器和超声波流量传感器、微型计算机中使用了“陶瓷谐振器”,在有线和无线通信使用的IC中使用了“晶体谐振器”,在数据读写确认声音装置中使用了“压电扩音器”。

这次,我们将介绍“晶体谐振器”。


Murata Icon X 对智能仪表的要求


Murata Icon X 村田能对智能仪表做的贡献

Murata Icon X 介绍用于智能仪表的晶体谐振器

功能 IC制造商名 IC型号 型号 点击型号,可确认产品详细内容,规格表,代理店库存情况。 参考电路常数*1 CAD 数据*2 STEP 形式
BLE Nordic Semiconductors nRF51xxx
nRF52xxx
XRCGB32M000F2P10R0

nRF51xx

nRF52xx

XRCGB_F

Dialog Semicondoctor DA14682/3 XRCGB32M000F2P29R0
Texas Instruments CC26xx XRCGB24M000FBP12R0
ZigBee® Qorvo GP502
GP565
GP712
XRCGB32M000FBH50R0
LoRa® SEMTECH SX1272 XRCGB32M000F1H17R0
SX1276 XRCGB32M000F1H50R0
NFC NXP Semiconductors CLRC663
PN54x/55x
XRCGB27M120F3M10R0
STMicroelectronics CR95xx XRCGB27M120F2P10R0
NB-IoT Media Tek MTK2625 XRCGB26M000F1H23R0

*1 请通过IC匹配确认实际电路常数。
*2 本数据仅限使用于CAD软件板安装设计为目的。其他方面禁止使用。

Murata Icon X 产品详细信息・申请样品

请点击品名,查看详细规格、特性数据和包装信息等。您可以申请免费样品。


IC匹配服务信息
如果用样品套件试用的产品效果不佳,建议通过IC匹配找到最佳的晶体谐振器。

村田的晶体谐振器
您可以阅览产品阵容和技术指南等。

点击此处查看其他产品解决方案