时钟元件 (MEMS 谐振器/晶体谐振器/陶瓷谐振器/振荡器)适用小型可穿戴设备 MEMS谐振器・晶体谐振器

小型可穿戴设备的现状

随着将各种各样的事物连接到互联网的IoT(物联网)的普及,近年的产品也越来越小型化。

例如,智能手表、智能戒指和可听设备等戴在身上的可穿戴产品需要有设计感,而且需要设计得更小、更轻,以免长时间佩戴给身体带来负担。

此外,这些设备主要通过短距离无线通信(Bluetooth® low energy, Zigbee®, NFC等)与各终端交换信息并操作和控制终端。

村田的MEMS谐振器和晶体谐振器为此提供最佳的价值。

小型可穿戴设备的要求

这些小型可穿戴设备由于功能强化而导致零件数量增加,要求体积小、重量轻,并且需要长时间驱动。

然而,组件的小型轻量化和长时间电池驱动难以并存,这对于设计者是个烦恼。

小型可穿戴设备的解决方案

村田的谐振器将以优越的性能满足这些条件。

介绍MEMS谐振器和晶体谐振器

MEMS谐振器(IC公司已认证)

1 点击型号,可确认产品详细内容,规格表。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IC制造商名 IC型号 村田的MEMS谐振器
频率 型号※1
STMicroelectronics STM32xx 32.768kHz WMRAG32K76CS1C00R0
(-30 to +85゚C)
WMRAG32K76CS2C00R0
(-40 to +85゚C)
WMRAG32K76CS3C00R0
(-40 to +105゚C)
WMRAG32K76CS4C00R0
(-40 to +125゚C)
U-blox ZOE-M8B WMRAG32K76CS2C00R0
(-40 to +85゚C)
ZOE-M9 WMRAG32K76CS3C00R0
(-40 to +105゚C)
ON Semicondoctor® RSL10 WMRAG32K76CS1C00R0
(-30 to +85゚C)
Cypress CYW20819 WMRAG32K76CS1C00R0
(-30 to +85゚C)

MHz-晶体谐振器(村田推荐的型号)

1 点击型号,可确认产品详细内容,规格表。

2 请通过IC匹配确认实际电路参数

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IC制造商名 IC型号 村田的晶体谐振器 参考电路参数 2
频率 型号※1
Nordic nRF51xxx 16MHz XRCGB16M000FXN16R0 -
  • nRF51xxx,
  • nRF52xxx
  • 32MHz
  • Open the PDF
    nRF53xxx 32MHz Open the PDF Open the PDF
    Dialog DA14682/3
    DA1469x
    32MHz XRCGB32M000F2P29R0 Open the PDF
    Texas Instruments CC13xx, CC26x0 24MHz XRCGB24M000FBP12R0 Open the PDF
    NXP (Quintic) QN9080 32MHz XRCGB32M000F2N13R0 Open the PDF
    Telink TLSR8262/6/7/9M
    TLSR86xx
    16MHz XRCGB16M000FXN20R0 Open the PDF
    TLSR8258 32MHz Open the PDF
    Qualcomm QCC51xx,
    QCC31xx/32xx
    32MHz XRCGB32M000F1H19R0 -
    Airoha Technology AB1552 26MHz XRCGB26M000F1H2CR0 -
    Bestechnic BES2300 26MHz XRCGB26M000F1H89R0 Open the PDF
    NXP PN54x, PN55x, CLRC663 27.12MHz XRCGB27M120F3M10R0 Open the PDF
    STMicroelectronics ST21NFCx 27.12MHz XRCGB27M120F3M10R0 -
    CR95xx 27.12MHz XRCGB27M120F2P10R0 Open the PDF
    ST25R3911/12/13 27.12MHz XRCGB27M120F3M00R0 -
    Qolvo GP502/565/712 32MHz XRCGB32M000FBH50R0 -

    申请免费样品套件

    适用于小型可穿戴设备的样品套件 型号列表

    样品申请需要注册为myMurata的会员。

    1. 创建后,我们将向您发送电子邮件。请按照电子邮件的内容正式注册。
    2. 登录 - my Murata在新窗口中打开
    3. 可能需要过几天后才能使用。
    4. 请确认申请内容并输入收件地址信息等。申请完成后,将自动向my Murata账户中登录的电子邮件地址发送通知。

    ※ 样品申请可能会由于各种原因而被取消。敬请谅解。

    ※ 您不能在30天内申请相同部件号的样品。

    ※ 使用my Murata免费样品申请时,必须启用Cookie。请一并参阅网站政策

    相关信息

    村田的MEMS谐振器
    您可以阅览产品目录和特性等

    村田的晶体谐振器
    您可以阅览产品目录和技术指南等。

    应用指南(IC厂商推荐品)
    IC厂商推荐的时钟元件产品列表

    IC匹配服务信息
    如果用样品套件试用的产品效果不佳,建议通过IC匹配找到最佳的时钟元件产品。

    应用示例(框图)