ジャイロセンサ

Gyro Sensors
Murata Electronics Oy (以下、MFIとします) は産業機器用ならびにコンシューマー用それぞれの用途に最適のジャイロセンサを開発・製造しています。いずれの製品もMFIの3D MEMS技術と高度な集積回路技術によって作られた高性能ジャイロセンサです。

産業機器用ジャイロセンサはこれまで高額なモジュール製品でしか得られなかった性能をリーズナブルな価格でご提供する製品です。あらゆる分野の製品に、極めて低コストでジャイロセンサの搭載が可能となります。センシングエレメント及び計測回路は予め成形されたデュアルインラインパッケージ (DIL) にアセンブルされ、シリコンジェルで保護されたうえで、ステンレスでパッケージングされています。この製品はRoHS準拠製品であり、鉛フリーリフローはんだ工程にも最適です。

コンシューマー用ジャイロセンサは2010年11月より発売を開始した、ウェハレベルパッケージングによる極めて微小なサイズの製品です。特許技術である簡易低電流消費位相変位読み出し回路と、ウェハレベルの直角位相信号デザインにより長期間に渡る優れた安定性を実現しました。

Murata Icon X 製品ラインアップ

Gyro Sensors

SCC2000シリーズ

SCC1300 Series

Murata Icon X テクニカルガイド

自動車用

MEMSセンサアプリケーションガイド

建設機械向け

MEMSセンサアプリケーションガイド

産業機器用

MEMSセンサアプリケーションガイド

医療機器用

MEMSセンサアプリケーションガイド

航空機器用

MEMSセンサアプリケーションガイド

コンシューマーエレクトロニクス

MEMSセンサアプリケーションガイド

Murata Icon X PDFカタログ

MEMSセンサに関するPDFカタログは以下になります。

MEMSセンサ

MEMSセンサ (PDF: 0.2 MB)

  • CAT NO. s47-2
  • UPDATE 2016/09/02
PDFダウンロード

Murata Icon X 関連リンク