新着動画
新着動画
-
Silicon Capacitor Generalities
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
-
Miniaturization
This video explains why does size matter. It shows Silicon Capacitor offer further performances thanks to their low x, y and z dimensions.
2:18
-
【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36
-
Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42
-
作業者安全モニタリングシステム 機能紹介
これからご利用を検討されている方、既にご利用いただいている方、双方向けの動画です。 当システムのご利用により、実現できる機能のひとつひとつについて、ご利用イメージと共に説明いたします。
1:54
-
作業者安全モニタリングシステム 現場作業員の方用 センサデバイス取付手順
センサデバイスの装着手順や注意点をまとめた動画です。 ヘルメットへの装着を例に説明しています。
3:07
-
作業者安全モニタリングシステム 現場作業員の方用 センサデバイスの使い方
センサデバイスの操作をまとめた動画です。 各種アラート発報時の操作や、充電状態の確認方法を説明しています。
2:43
-
FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 株式会社リコー様 (AGV/AMR編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でAGVの長時間稼働、作業者の負荷軽減、高い安全性を実現。 今回、株式会社リコー様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
7:47
-
サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
-
サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
-
サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37
-
Pifaa座席管理システム 管理機能編
フリーアドレスを採用するオフィスの座席管理をもっと簡単に。 Pifaaのオフィス向けソリューション、"座席管理システム"は、オフィス管理者のお困りごとを解決する機能を幅広く備えています。 本動画では座席ごとの設定や出社メンバーの通知機能など、管理者の皆様のお役に立てる機能をご紹介します。
3:14