1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLW5BSM191SQ2#

DLW5BSM191SQ2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
DLW5BSM191SQ2B DLW5BSM191SQ2K DLW5BSM191SQ2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 5050
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.3mm
W寸法 5.0mm
W寸法公差 ±0.3mm
T寸法 4.5mm
T寸法公差 以下
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 190Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 19Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 以上
定格電流 5A
定格電流のディレーティング Yes (Over 75℃)
※詳細はディレーティング図をご確認下さい。
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 0.02Ω
直流抵抗(Rdc) 0.02Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.3g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

チップコモンモードチョークコイルDLW5AH/5BSは、
高インピーダンス、大電流対応、高結合を実現した、巻線タ
イプの高性能コモンモードチョークコイルです。

■特長
1. 最大4000Ω(DLW5AH at 100 MHz)の高インピー
  ダンスを発生し、大きなノイズ対策効果を期待できます。
2. 最大5Aまで対応しており、電源ラインにも使用可能です。
3. 高結合のコモンモードチョークコイルであるため、伝送
  信号に影響を与えません。高速信号ラインにも安心して
  使用できます。
4. 自動実装が可能です。

■用途
1. ポータブル機器におけるACアダプタ(DCライン)入力部
2. DC-DCコンバータ、バッテリチャージャーなどの
  DC電源ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400

このページをPDFダウンロード