1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLW5BSM302SQ2#

DLW5BSM302SQ2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
DLW5BSM302SQ2B DLW5BSM302SQ2K DLW5BSM302SQ2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 5050
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.3mm
W寸法 5.0mm
W寸法公差 ±0.3mm
T寸法 4.5mm
T寸法公差 以下
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 3000Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 300Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 以上
定格電流 500mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 0.3Ω
直流抵抗(Rdc) 0.3Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.3g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

チップコモンモードチョークコイルDLW5AH/5BSは、
高インピーダンス、大電流対応、高結合を実現した、巻線タ
イプの高性能コモンモードチョークコイルです。

■特長
1. 最大4000Ω(DLW5AH at 100 MHz)の高インピー
  ダンスを発生し、大きなノイズ対策効果を期待できます。
2. 最大5Aまで対応しており、電源ラインにも使用可能です。
3. 高結合のコモンモードチョークコイルであるため、伝送
  信号に影響を与えません。高速信号ラインにも安心して
  使用できます。
4. 自動実装が可能です。

■用途
1. ポータブル機器におけるACアダプタ(DCライン)入力部
2. DC-DCコンバータ、バッテリチャージャーなどの
  DC電源ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400

このページをPDFダウンロード