L寸法 12.5±0.3mm
W寸法 12.5±0.3mm
T寸法 6.8mm
サイズコード mm 125125
インダクタンス 5.6μH±30%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 6800mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 5600mA
直流抵抗上限 0.016Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
ブランド Murata
シリーズ名 DS126C2

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より10%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P3 330mmエンボステーピング 500

質量 (代表値)

1個

3.688g

このページをPDFダウンロード