1. 製品検索インダクタ(コイル)1227AS-H-6R8M#

1227AS-H-6R8M#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
1227AS-H-6R8M=P2
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
L寸法 3.0±0.2mm
W寸法 2.8±0.2mm
T寸法 1.8mm
サイズコード mm 3028
インダクタンス 6.8μH±20%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 900mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1300mA
直流抵抗上限 0.146Ω
直流抵抗 0.122Ω+20%/-30%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
ブランド Murata
シリーズ名 DEM2818C

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P2 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.0651g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード