1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタNFZ5BBW220LN10#

NFZ5BBW220LN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ5BBW220LN10K NFZ5BBW220LN10L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 5.0mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 2.0mm
T寸法公差 ±0.2mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.22g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 2.3A
定格電流(at 105℃) 1.21A
直流抵抗(max.) 0.053Ω
直流抵抗(Rdc) 0.044Ω±20%
インピーダンス(at 1MHz) 22Ω
インピーダンス(at 1MHz)公差 ±30%
サイズコード(mm表記) 5050

Murata Icon X 特長

1. NFZシリーズは30~150MHzの放射ノイズ対策のために設計
   されたインピーダンス素子です。
  高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導経
   路に直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させること
  ができます。
  また、さまざまな周波数帯に対応したラインアップを取り
   揃えており、モデルやセットに合わせて、最適なノイズ
   フィルタを選定することが可能です。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
   に優れています。
3. NFZシリーズは、低直流抵抗のため、大電流に対応でき、
   定格電流は最大4Aです。
4. 使用上限温度125℃に対応しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 3000
L 180mmエンボステーピング 500

このページをPDFダウンロード