Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

複写機,プリンター,高圧取り扱い機器,ヘルスケア[医療機器-クラスA/B],白物家電,空気清浄機,エアコン,ドライヤー,高圧電源

外観および形状

Murata Icon X スペック

シリーズ名 0624
定格電力 1.6W
形状 リード
最高使用電圧 2.5kVdc
抵抗値 4.0MΩ
抵抗値偏差 ±1%
単体使用/モールド使用 単体使用
L寸法 25.3mm
H寸法 9.0mm
P寸法 22.86mm

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ袋 250