お取引場所の地域-言語を選択してください。

高圧抵抗

高圧抵抗器は、プリンターや複写機やエアコンなど、オフィス機器や家電に用いられます。

高抵抗値および狭偏差に対応し、セット回路信号のばらつき抑制・信頼性向上を可能にします。

High Voltage Resistors

製品検索

概略仕様

シリーズごとの概略仕様は下記のとおりです。
詳細仕様につきましては、製品ラインアップをご参照ください。

○○○△□□には個別抵抗値仕様が入ります。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 抵抗値範囲
(下限)
(MΩ)
抵抗値範囲
(上限)
(MΩ)
最高使用電圧
(単体使用)
(kV)
最高使用電圧
(モールド使用)
(kV)
定格電力
(W)
P寸法
(mm)
L寸法
(mm)
H寸法
(mm)
1 1000 2 3 0.3 5.08 7.6 5.0
1 1000 3.5 5 0.5 7.62 10.1 5.0
1 1000 5 7.5 0.6 10.16 12.6 5.0
1 1000 6 10 0.7 12.70 15.1 5.0
1 1000 7 12 0.8 15.24 17.6 5.0
1 2000 8 14 1.0 17.78 20.2 5.0
1 1000 3.5 10 0.6 7.62 10.1 6.5
1 1000 5 10 0.8 10.16 12.6 6.5
1 1000 6 10 1.0 12.70 15.1 6.5
1 2000 7 12 1.1 15.24 17.6 6.5
1 2000 8 14 1.2 17.78 20.2 6.5
1 2000 9 16 1.3 20.32 22.7 6.5
1 2000 10 18 1.4 22.86 25.3 6.5
1 2000 12 22 1.7 27.94 30.5 6.5
1 1000 3.5 10 0.8 7.62 10.1 9.0
1 2000 5 10 1.0 10.16 12.6 9.0
1 2000 6 12 1.2 12.70 15.1 9.0
1 2000 7 14 1.3 15.24 17.6 9.0
1 2000 8 16 1.4 17.78 20.2 9.0
1 10000 9 18 1.5 20.32 22.7 9.0
1 1000 10 20 1.6 22.86 25.3 9.0
1 2000 20 35 2.5 40.64 25.3 10.0
  • 抵抗値(R)・定格電圧(E)・電力(P)は、次の関係式によって決まります。
  • 関係式の画像。E=√P・R
  • ただし、求められた定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、最高使用電圧をもって定格電圧とします。