1. 製品検索インダクタ(コイル)1235AS-H-220M#

1235AS-H-220M#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
1235AS-H-220M=P3

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 4.7±0.2mm
W寸法 4.5±0.2mm
T寸法 1.8mm
サイズコード mm 4745
インダクタンス 22μH±20%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 910mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1000mA
直流抵抗上限 0.306Ω
直流抵抗 0.265Ω+20%/-30%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
ブランド Murata
シリーズ名 DEM4518C

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P3 330mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.168g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード