1. 製品検索インダクタ(コイル)1267AY-2R2N#

1267AY-2R2N#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
1267AY-2R2N=P3
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
L寸法 8.0±0.3mm
W寸法 8.0±0.3mm
T寸法 4.0mm
サイズコード mm 8080
インダクタンス 2.2μH±30%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 7.4A(Max.) / 9.8A(Typ.)
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 6.5A(Max.) / 7.7A(Typ.)
直流抵抗上限 0.0132Ω
直流抵抗 0.011Ω±20%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
ブランド Murata
シリーズ名 DG8040C

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P3 330mmエンボステーピング 1000

質量 (代表値)

1個

0.8337g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード