1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM15HD102SN1#

BLM15HD102SN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM15HD102SN1B BLM15HD102SN1D BLM15HD102SN1J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.0mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.5mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.5mm
T寸法公差 ±0.05mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.001g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 250mA
定格電流(at 125℃) 250mA
直流抵抗(max.) 1.25Ω
インピーダンス(at 100MHz) 1000Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
インピーダンス(at 1GHz) 2000Ω
インピーダンス(at 1GHz)公差 ±40%
サイズコード(mm表記) 1005

Murata Icon X 特長

1005サイズで優れた高周波インピーダンス特性を実現

■特長(BLM15HG/HD/EGシリーズ)
1. ムラタ独自の材料技術、加工・設計技術により実現した
  1.0×0.5mmサイズのチップビーズです。
2. 横巻構造のため高周波特性に優れ、1GHz付近のノイズ
  対策に有効です。
3. 低直流抵抗、大定格電流(BLM15E)です。
4. 外部電極はNi+Snめっき構造となっており、リフロー
  はんだ付けに対応します。

■用途
1. Note PC/PDA、デジタルカメラのEMI対策
2. 携帯電話用データーラインのノイズ対策
3. 携帯電話のキードキャリア対策
4. 光ピックアップモジュール

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000
J 330mm紙テーピング 50000

このページをPDFダウンロード