Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 リード
L寸法 12.0mm
L寸法公差 ±0.5mm
W寸法 11.0mm
W寸法公差 ±0.5mm
T寸法 12.5mm
T寸法公差 以下
定格電流 10A
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 3.0g
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
挿入損失 1MHz~1GHz:40dB以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

ブロックタイプ"エミフィル"BNXシリーズは、貫通コンデン
サとチップ積層コンデンサ、ビーズインダクタを組み合わせ
たDC電源ライン用の超高性能EMIフィルタです。

■特長
1. 貫通コンデンサと4端子コンデンサ結線の採用により、
  1MHz~1GHzの広帯域にわたり大きな挿入損失が得ら
  れます。
2. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの
  除去にも優れています。
3. 電流通電部に接続部がなく、信頼性に優れています。

■用途
ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器など
DC電源ラインにおけるノイズ対策
1. ディスプレイ (PDP/LCD-TV)
2. デジタルAV関連機器
3. アミューズメント機器
4. パソコン関連機器
5. 産業機器

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 箱詰 100

このページをPDFダウンロード