Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 SMD
素子数 6
中心周波数 450.0kHz
公称値 Yes
6dB帯域幅 fn±7.5kHz以上
減衰帯域幅 15.0kHz
減衰帯域幅規定条件 [50dB内]
保証減衰量 50dB[fn±100kHz内]
挿入損失 6.0dB[最小点]
リップル 3.0dB[fn±5kHz内]
入出力インピーダンス 1500Ω
質量 690mg

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFWKAシリーズは、6枚のセラミック共振子が梯子形に接続した樹脂ケースGDT改良形チップセラミックフィルタです。ページャー、携帯無線などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー対応の面実装タイプです。
2. 高さ3.0mm max.のチップタイプですので、プリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. 高減衰量で、帯域内群遅延特性平坦化を実現しています。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R0 180mmエンボステーピング 350