1. 製品検索インダクタ(コイル)DFE18SANR47MG0#

DFE18SANR47MG0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1608 (0603) in mm (in inch)、高さ1.0mm max. 小型高性能タイプ

<包装コード有り品番一覧>
DFE18SANR47MG0L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.2mm
W寸法 0.8±0.2mm
T寸法 1.0mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 0.47μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 3300mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 2600mA
直流抵抗上限 0.054Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(メタルアロイ)
絶対最大電圧 20Vdc
ブランド Murata
シリーズ名 DFE18SAN_G0

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とは、インダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにお使いください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.009g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連製品