1. 製品検索インダクタ(コイル)DFE201208S-R47M#

DFE201208S-R47M#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2023/03/31
  • 生産中止日:2023/09/30
<包装コード有り品番一覧>
DFE201208S-R47M=P2

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.2±0.2mm
T寸法 0.8mm
サイズコード mm 2012
インダクタンス 0.47μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 4000mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 3000mA
直流抵抗上限 0.042Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドあり(メタルアロイ)
絶対最大電圧 20Vdc
ブランド Murata
シリーズ名 DFE201208S

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P2 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.0114g

このページをPDFダウンロード

関連製品