1. 製品検索インダクタ(コイル)DFE2MCAHR15MJ0#

DFE2MCAHR15MJ0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

AEC-Q200対応品 ※詳細はお問い合わせください。

<包装コード有り品番一覧>
DFE2MCAHR15MJ0L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,自動車用パワートレイン / セーフティ機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.6±0.2mm
T寸法 1.2mm
サイズコード mm 2016
インダクタンス 0.15μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 6.1A(Max.) / 7.6A(Typ.)
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 4.8A(Max.) / 6A(Typ.)
直流抵抗上限 0.021Ω
直流抵抗 0.015Ω(Typ.)
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 150℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 110℃
磁気シールドの種類 シールドあり(メタルアロイ)
ブランド Murata
シリーズ名 DFE2MCAH_J0

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とは、インダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は150℃以下になるようにお使いください。 最大電圧40V以下のDCDCコンバータで使用検討いただけます。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.0188g

Murata Icon X 使用上の注意

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード