1. 製品検索インダクタ(コイル)DFE322520F-1R5M#

DFE322520F-1R5M#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

3225サイズ 大電流低抵抗タイプ

<包装コード有り品番一覧>
DFE322520F-1R5M=P2
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
L寸法 3.2±0.3mm
W寸法 2.5±0.3mm
T寸法 2.0mm
サイズコード mm 3225
インダクタンス 1.5μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 5200mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 4000mA
直流抵抗上限 0.029Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドあり(メタルアロイ)
絶対最大電圧 20Vdc
ブランド Murata
シリーズ名 DFE322520F

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P2 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.0913g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード