1. 製品検索インダクタ(コイル)FCUL1040-H-R42M#

FCUL1040-H-R42M#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
FCUL1040-H-R42M=P3
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
L寸法 11.5±0.3mm
W寸法 10.0±0.3mm
T寸法 4.0mm
サイズコード mm 115100
インダクタンス 0.42μH±20%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 34A(Max.) / 45A(Typ.)
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 30A(Max.) / 35A(Typ.)
直流抵抗上限 0.0010914Ω
直流抵抗 0.00102Ω±7%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドあり(メタルアロイ)
絶対最大電圧 30Vdc
ブランド Murata
寸法 A:3.5mm
シリーズ名 FCUL1040

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P3 330mmエンボステーピング 500

質量 (代表値)

1個

2.08g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード