1. 製品検索インダクタ(コイル)FDA1055-H-5R6M#

FDA1055-H-5R6M#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2022/03/31
  • 生産中止日:2022/09/30
<包装コード有り品番一覧>
FDA1055-H-5R6M=P3

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 10.8±0.3mm
W寸法 10.8±0.3mm
T寸法 5.5mm
サイズコード mm 108108
インダクタンス 5.6μH±20%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 8000mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 7500mA
直流抵抗上限 0.012Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドあり(メタルアロイ)
絶対最大電圧 30Vdc
ブランド Murata
寸法 A:11.3mmB:1.4mmC:6.4mm
シリーズ名 FDA1055

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より20%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P3 330mmエンボステーピング 500

質量 (代表値)

1個

3.201g

このページをPDFダウンロード