1. 製品検索インダクタ(コイル)FDV0618-H-1R5N#

FDV0618-H-1R5N#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2022/03/31
  • 生産中止日:2022/09/30
<包装コード有り品番一覧>
FDV0618-H-1R5N=P3
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
L寸法 7.4±0.3mm
W寸法 6.7±0.3mm
T寸法 1.8mm
サイズコード mm 7467
インダクタンス 1.5μH±30%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 6000mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 4800mA
直流抵抗上限 0.027Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドあり(メタルアロイ)
絶対最大電圧 30Vdc
ブランド Murata
シリーズ名 FDV0618

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より20%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P3 330mmエンボステーピング 1500

質量 (代表値)

1個

0.442g

このページをPDFダウンロード