1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)
インフォテインメント用AEC-Q200対応チップ積層セラミックコンデンサ

GRT1555C2A4R0CA02#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRT1555C2A4R0CA02J GRT1555C2A4R0CA02W GRT1555C2A4R0CA02D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.0±0.05mm
W寸法 0.5±0.05mm
T寸法 0.5±0.05mm
静電容量 4.0pF ±0.25pF
外部電極間距離g 0.3mm min.
外部電極寸法e 0.15~0.35mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 100Vdc
サイズコード mm 1005M
温度係数 0±30ppm/℃
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
J 330mm紙テーピング 50000
W 180mm紙テープ (W8P1) 20000
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

1.6mg

φ180mmリール

118g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報