1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRT188C80J226ME13#
インフォテインメント用AEC-Q200準拠チップ積層セラミックコンデンサ

GRT188C80J226ME13#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRT188C80J226ME13D GRT188C80J226ME13W GRT188C80J226ME13J GRT188C80J226ME13V

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,産業機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.2mm
W寸法 0.8±0.2mm
T寸法 0.8±0.2mm
静電容量 22μF ±20%
外部電極間距離g 0.6mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.55mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 105℃
定格電圧 6.3Vdc
サイズコード mm 1608M
静電容量変化率 ±22.0%
温度特性 (準拠規格) X6S(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 105℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 4000
W φ180mmリール W8P2 紙テーピング 8000
J φ330mmリール 紙テーピング 10000
V φ330mmリール W8P2 紙テーピング 30000

質量 (代表値)

1個

9.1mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード