1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRT21BR61A226ME13#
インフォテインメント用AEC-Q200準拠チップ積層セラミックコンデンサ

GRT21BR61A226ME13#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRT21BR61A226ME13L GRT21BR61A226ME13K

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,産業機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.0±0.15mm
W寸法 1.25±0.15mm
T寸法 1.25±0.15mm
静電容量 22μF ±20%
外部電極間距離g 0.7mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.7mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 85℃
定格電圧 10Vdc
サイズコード mm 2012M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X5R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 85℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000
K 330mmエンボステーピング 10000

質量 (代表値)

1個

19.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード