1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)KCA55L7UMF152KH01#
自動車パワートレイン/セーフティ機器用安全規格認定金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

KCA55L7UMF152KH01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
KCA55L7UMF152KH01L KCA55L7UMF152KH01K

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 6.1±0.4mm
W寸法 5.3±0.2mm
T寸法 2.8±0.2mm
静電容量 1500pF ±10%
金属端子電極間距離d 3.2mm(min.)
金属端子幅e 1.2±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 250Vac(r.m.s.)
温度係数 25~125℃:-750±120ppm/℃ -55~25℃:-750+120/-347ppm/℃
温度特性 (準拠規格) U2J(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃

Murata Icon X 特記事項

代替品・推奨品をご使用ください。 X1/Y2クラス認定品、定格電圧_X1:250Vac(r.m.s.)/1000Vdc Y2:250Vac(r.m.s.)/1000Vdc

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 400
K 330mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.26g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連製品

関連情報