1.安全規格認定(IEC60384-14)品。
250Vac(r.m.s.)、1000Vdcに加え、 500Vac(r.m.s.)、1000Vdc定格電圧 をラインアップ。
安全規格認定書 (Type MF:X1/Y2) はこちらのページでダウンロードいただけます。
2. クラスY2のコンデンサとして使用可能。
2000Vac(r.m.s.),60秒間の耐電圧保証。
3. DC入力のコモンモードフィルタ用として使用可能。
3000Vdc,60秒間の耐電圧保証。
4. チップの外部電極に金属端子を接合。
金属端子の弾性作用によりチップにかかるストレスを緩和します。
5. 基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。
基板たわみ6mmでも破壊しません。
熱ストレス2000サイクルでもはんだクラックが生じません。
6. チップの段積み対応。
2個のコンデンサを積み重ねることで、大容量化を実現しています。