1. 製品検索インダクタ(コイル)LLM3225-2R2J

LLM3225-2R2J

  • 最終受注期限:2021/03/31
  • 生産中止日:2021/03/31

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 3.2±0.2mm
W寸法 2.5±0.2mm
T寸法 2.4mm
サイズコード mm 3225
インダクタンス 2.2μH±5%
インダクタンス測定周波数 7.96MHz
直流抵抗上限 0.7Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 35
Q 測定周波数 7.96MHz
自己共振周波数 (以上) 90MHz
ブランド Murata
定格電流 300mA
シリーズ名 LLM3225

Murata Icon X 特記事項

定格電流とはインダクタンスが初期値より10%低下した時の電流値。 または直流を流した時のコイルの温度上昇が20℃に達する電流値のいずれか小さい値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.04g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連製品