1. 製品検索インダクタ(コイル)LQB18NNR39K10#

LQB18NNR39K10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

マッチング回路用途、及び、チョーク用途などに適したインダクタ

  • 最終受注期限:2023/09/30
  • 生産中止日:2024/03/31
<包装コード有り品番一覧>
LQB18NNR39K10B LQB18NNR39K10D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.15mm
W寸法 0.8±0.15mm
T寸法 0.8±0.15mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 390nH±10%
インダクタンス測定周波数 25MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 450mA
直流抵抗上限 0.58Ω
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
Q 以上 25
Q 測定周波数 25MHz
自己共振周波数 (以上) 80MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
シリーズ名 LQB18NN_10

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000

質量 (代表値)

1個

0.005g

このページをPDFダウンロード

関連製品