1. 製品検索インダクタ(コイル)LQG15HS8N2J02#

LQG15HS8N2J02#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

業界標準に準じた設計

<包装コード有り品番一覧>
LQG15HS8N2J02B LQG15HS8N2J02D LQG15HS8N2J02J
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
L寸法 1.0±0.05mm
W寸法 0.5±0.05mm
T寸法 0.5±0.05mm
サイズコード mm 1005
インダクタンス 8.2nH±5%
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 550mA
直流抵抗上限 0.24Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 8
Q 測定周波数 100MHz
自己共振周波数 (以上) 3700MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQG15HS_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000
J 330mm紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.001g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード