1. インダクタ(コイル)

LQG15WZ5N1S02#

「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1005 (0402) in mm (in inch)、積層タイプ、High Q、自動車(インフォテインメント)対応

AEC-Q200対応品 ※詳細はお問い合わせください。

<包装コード有り品番一覧>
LQG15WZ5N1S02J LQG15WZ5N1S02B LQG15WZ5N1S02D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.0±0.05mm
W寸法 0.6±0.05mm
T寸法 0.5±0.1mm
サイズコード mm 1005
インダクタンス 5.1nH±0.3nH
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 800mA
直流抵抗上限 0.12Ω
Q 以上 23
Q 測定周波数 250MHz
自己共振周波数 (以上) 4500MHz
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
シリーズ名 LQG15WZ_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
J 330mm紙テーピング 40000
B バラ袋 100
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.001g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード