1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH2MCN6R8M02#

LQH2MCN6R8M02#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード2016 (0806) in mm (in inch)、高さ0.95mm max.

<包装コード有り品番一覧>
LQH2MCN6R8M02B LQH2MCN6R8M02L
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
L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.6±0.2mm
T寸法 0.9±0.05mm
サイズコード mm 2016
インダクタンス 6.8μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 255mA
直流抵抗上限 1.3Ω
直流抵抗 1.0Ω±30%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
自己共振周波数 (以上) 55MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH2MCN_02

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、インダクタンス値の±10%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

0.01g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード