1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH31CN470K03#

LQH31CN470K03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード3216 (1206) in mm (in inch)

  • 最終受注期限:2024/03/31
  • 生産中止日:2024/09/30
<包装コード有り品番一覧>
LQH31CN470K03K LQH31CN470K03L
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
L寸法 3.2±0.3mm
W寸法 1.6±0.2mm
T寸法 1.8±0.2mm
サイズコード mm 3216
インダクタンス 47μH±10%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 100mA
直流抵抗上限 10.4Ω
直流抵抗 8.0Ω±30%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
自己共振周波数 (以上) 10MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH31CN_03

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、インダクタンス値の±10%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は35℃以下です。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 7500
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.029g

このページをPDFダウンロード

関連製品