1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH31HZR29J03#
自動車用巻線フェライトコア高周波回路用インダクタ

LQH31HZR29J03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード3216 (1206) in mm (in inch)、フェライトコア高周波巻線タイプ

AEC-Q200対応品 ※詳細はお問い合わせください。

  • 最終受注期限:2024/03/31
  • 生産中止日:2024/09/30
<包装コード有り品番一覧>
LQH31HZR29J03K LQH31HZR29J03L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 3.2±0.3mm
W寸法 1.6±0.2mm
T寸法 1.8±0.2mm
サイズコード mm 3216
インダクタンス 290nH±5%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 420mA
直流抵抗上限 0.221Ω
直流抵抗 0.17Ω±30%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 60
Q 測定周波数 100MHz
自己共振周波数 (以上) 360MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH31HZ_03

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 7500
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.029g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード