1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH32CNR15M33#

LQH32CNR15M33#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード3225 (1210) in mm (in inch)

<包装コード有り品番一覧>
LQH32CNR15M33K LQH32CNR15M33L
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
L寸法 3.2±0.3mm
W寸法 2.5±0.2mm
T寸法 2.0±0.2mm
サイズコード mm 3225
インダクタンス 0.15μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1450mA
直流抵抗上限 0.0364Ω
直流抵抗 0.028Ω±30%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
自己共振周波数 (以上) 400MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH32CN_33

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、インダクタンス値の±10%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は20℃以下です。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 7500
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.06g

このページをPDFダウンロード