1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH32MN4R7K23#

LQH32MN4R7K23#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード3225 (1210) in mm (in inch)

<包装コード有り品番一覧>
LQH32MN4R7K23K LQH32MN4R7K23L
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
L寸法 3.2±0.3mm
W寸法 2.5±0.2mm
T寸法 2.0±0.2mm
サイズコード mm 3225
インダクタンス 4.7μH±10%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 270mA
直流抵抗上限 1.2Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 20
Q 測定周波数 1MHz
自己共振周波数 (以上) 31MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH32MN_23

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 7500
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.06g

このページをPDFダウンロード