1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH3NPN150NG0#

LQH3NPN150NG0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード3030 (1212) in mm (in inch)、高さ1.0mm max.

  • 最終受注期限:2018/03/31
  • 生産中止日:2018/09/30
<包装コード有り品番一覧>
LQH3NPN150NG0K LQH3NPN150NG0L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 3.0±0.2mm
W寸法 3.0±0.2mm
T寸法 0.9±0.1mm
サイズコード mm 3030
インダクタンス 15μH±30%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 370mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 475mA
直流抵抗上限 1.1Ω
直流抵抗 0.91Ω±20%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
自己共振周波数 (以上) 35MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH3NPN_G0

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、公称インダクタンス値の±30%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにお使いください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 6000
L 180mmエンボステーピング 1500

質量 (代表値)

1個

0.034g

このページをPDFダウンロード

関連製品