1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH3NPN4R7MJR#

LQH3NPN4R7MJR#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

低直流抵抗タイプ、高さ1.2mm max.

<包装コード有り品番一覧>
LQH3NPN4R7MJRK LQH3NPN4R7MJRL
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
L寸法 3.0±0.2mm
W寸法 3.0±0.2mm
T寸法 1.1±0.1mm
サイズコード mm 3030
インダクタンス 4.7μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 1180mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1580mA(周囲温度85℃)710mA(周囲温度105℃)
直流抵抗上限 0.144Ω
直流抵抗 0.12Ω±20%
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 105℃
磁気シールドの種類 シールドあり(磁性樹脂)
自己共振周波数 (以上) 40MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH3NPN_JR

Murata Icon X 特記事項

定格電流印加時のインダクタンスは、初期インダクタンスの保証範囲から±30%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は、40℃以下(周囲温度85℃以下)です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は、20℃以下(周囲温度85℃~105℃)です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 8000
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.045g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード