1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH43CN1R8M33#

LQH43CN1R8M33#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

低直流抵抗タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQH43CN1R8M33L
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
L寸法 4.5±0.3mm
W寸法 3.2±0.2mm
T寸法 2.6±0.2mm
サイズコード mm 4532
インダクタンス 1.8μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 2300mA
直流抵抗上限 0.055Ω
直流抵抗 0.042Ω±30%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 シールドなし
自己共振周波数 (以上) 70MHz
ブランド Murata
シリーズ名 LQH43CN_33

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、インダクタンス値の±20%以内です。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 500

質量 (代表値)

1個

0.13g

このページをPDFダウンロード