1. 製品検索インダクタ(コイル)LQH43NN122K03#

LQH43NN122K03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

105℃環境下での使用が可能です。

<包装コード有り品番一覧>
LQH43NN122K03K LQH43NN122K03L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 4.5±0.3mm
W寸法 3.2±0.2mm
T寸法 2.6±0.2mm
サイズコード mm 4532
インダクタンス 1200μH±10%
インダクタンス測定周波数 1kHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 45mA
直流抵抗上限 30Ω
磁気シールドの種類 シールドなし
Q 以上 40
Q 測定周波数 252kHz
自己共振周波数 (以上) 1.8MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
シリーズ名 LQH43NN_03

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流通電時、温度上昇20℃以下、公称インダクタンス値±10%以内になります。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 2500
L 180mmエンボステーピング 500

質量 (代表値)

1個

0.13g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード